Přístroj stmívače pro regulovatelné LED žárovky, pro otočné ovládání a tlačítkové spínání
Tento produkt nahradil vámi hledaný
Přístroj stmívače pro otočné ovládání a spínání z minimální hodnoty jasu (2CKA006514A0111)
Nehlučný provoz díky technologii MOS-FET.
Elektronická pojistka proti zkratu a přetížení.
Pro stmívatelné retrofitové LED žárovky (LEDi) na 230 V AC nebo napájené z vinutých či elektronických transformátorů.
Pro vakuové a halogenové žárovky na 230 V AC nebo napájené z vinutých či elektronických transformátorů.
Retrofitové LED zdroje a obyčejné žárovky je možné kombinovat.
Manuálně nastavitelný režim fázové regulace na náběžné nebo sestupné hraně.
Lze kombinovat s přepínačem řazení 6, popř. 6 a 7 (pomocí přepínačů lze svítidla pouze spínat, ovládat jas není možné).
Vestavná hloubka: 20 mm
min. 2 W/V·A, max. 100 W/V·A pro stmívatelné LED žárovky na 230 V AC (charakteristika L)
min. 2 W/V·A, max. 400 W/V·A pro stmívatelné LED žárovky na 230 V AC (charakteristika C)
min. 10 W, max. 400 W pro vakuové a halogenové žárovky na 230 V AC
min. 10 W/V·A, max. 400 W/V·A pro stmívatelné mn LED žárovky (s transformátorem L, C)
min. 10 W/V·A, max. 400 W/V·A vakuové a halogenové mn žárovky (s transformátorem L, C)
min. 10 W/V·A, max. 100 W/V·A pro stmívatelné mn LED žárovky (se zdrojem LC)
min. 10 W/V·A, max. 100 W/V·A vakuové a halogenové mn žárovky (se zdrojem LC)
2vodičové připojení, 230 V AC, 50/60 Hz
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Při použití vinutého transformátoru max. zatížitelnost klesne cca o 20 %.
Při použití elektronického transformátoru max. zatížitelnost klesne cca o 5 %.
Při teplotě okolí vyšší než 35 °C zatížitelnost klesá (cca o 3 % / °C).
Kryt může být osvětlen doutnavkou (doutnavka se objednává samostatně nebo je součástí dodávky krytu).
- Kód produktu
- 2CKA006512A0345
- Typové číslo
- 6523 UR-103-500
- Řazení
- 6
POPIS
Nastavitelná minimální úroveň jasu.
Nehlučný provoz díky technologii MOS-FET.
Elektronická pojistka proti zkratu a přetížení.
Pro stmívatelné retrofitové LED žárovky (LEDi) na 230 V AC nebo napájené z vinutých či elektronických transformátorů.
Pro vakuové a halogenové žárovky na 230 V AC nebo napájené z vinutých či elektronických transformátorů.
Retrofitové LED zdroje a obyčejné žárovky je možné kombinovat.
Manuálně nastavitelný režim fázové regulace na náběžné nebo sestupné hraně.
Lze kombinovat s přepínačem řazení 6, popř. 6 a 7 (pomocí přepínačů lze svítidla pouze spínat, ovládat jas není možné).
Vestavná hloubka: 20 mm
min. 2 W/V·A, max. 100 W/V·A pro stmívatelné LED žárovky na 230 V AC (charakteristika L)
min. 2 W/V·A, max. 400 W/V·A pro stmívatelné LED žárovky na 230 V AC (charakteristika C)
min.
10 W, max.
400 W pro vakuové a halogenové žárovky na 230 V AC
min.
10
W/V·A, max. 400 W/V·A pro stmívatelné mn LED žárovky (s transformátorem L, C)
min.
10
W/V·A, max.
400 W/V·A vakuové a halogenové mn žárovky (s transformátorem L, C)
min.
10
W/V·A, max.
100 W/V·A pro stmívatelné mn LED žárovky (se zdrojem LC)
min.
10
W/V·A, max.
100 W/V·A vakuové a halogenové mn žárovky (se zdrojem LC)
2vodičové připojení, 230 V AC, 50/60 Hz
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Při použití vinutého transformátoru max. zatížitelnost klesne cca o 20 %.
Při použití elektronického transformátoru max. zatížitelnost klesne cca o 5 %.
Při teplotě okolí vyšší než 35 °C zatížitelnost klesá (cca o 3 % / °C).
Kryt může být osvětlen doutnavkou (doutnavka se objednává samostatně nebo je součástí dodávky krytu).
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 295,9 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 33,2 kB | |
JPG | Rozměrový výkres 2 | 30,3 kB | |
JPG | Schéma zapojení | 24,3 kB |