Spojka sběrnicová, zapuštěná

Pro jednonásobnou základnu ABB-priOn a ovladače 6122/0x-xxx, 6124/0x-xxx, 6125/0x-xxx, 6126/0x-xxx, 6127/0x-xxx, 6128/0x-xxx, 6129/0x-xxx.
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Připojení k linii KNX: sběrnicovou svorkovnicí
Jmenovité napětí: 24 V DC
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v x š x h): 45 x 50 x 23 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006120A0075
Typové číslo
6120/12-101-500

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006120A0075
Na dotaz
2CKA006120A0075

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1072
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou