Ovládač zapínací IP 66, s čirým průzorem
Pro řazení So/S je nutné použít orientační/signalizační doutnavku.
Díra pro průchodku není opatřena závitem.
Stupeň krytí: IP 66
10 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
Dochází-li z důvodů změn teploty a vlhkosti prostření k rosení uvnitř přístroje, doporučuje se u jeho krabice otevřít odkapní otvor směrem k zemi. Jmenovité krytí se však tímto opatřením sníží na IP 44.
Doutnavka ani LED není součástí spínače.
- Kód produktu
- 3558-91752 39
- Design
- Garant
- Řazení
- 1/0S, 1/0So, 1/0
- Varianta
- stříbrná
POPIS
Se svorkou N.
Pro řazení So/S je nutné použít orientační/signalizační doutnavku.
Díra pro průchodku není opatřena závitem.
Stupeň krytí: IP 66
10 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
Dochází-li z důvodů změn teploty a vlhkosti prostření k rosení uvnitř přístroje, doporučuje se u jeho krabice otevřít odkapní otvor směrem k zemi. Jmenovité krytí se však tímto opatřením sníží na IP 44.
Doutnavka ani LED není součástí spínače.
Pro montáž na podklady třídy reakce na oheň B, C, D, E.
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 154,8 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 57,8 kB | |
JPG | Schéma zapojení | 18,8 kB |