Ovládač zapínací se symbolem zvonku
10 AX, SBL 100 W, 250 V AC
Vestavná hloubka 12 mm.
zobrazit více
Vestavná hloubka 12 mm.
- Kód produktu
- 3557G-A80343 S1
- Design
- Swing®
- Řazení
- 1/0
- Varianta
- světle šedá
POPIS
10 AX, SBL 100 W, 250 V AC
Vestavná hloubka 12 mm.
DOKUMENTY
| Název dokumentu | Velikost | ||
|---|---|---|---|
| Obecný návod k instalaci a používání | 695,2 kB | ||
| JPG | Rozměrový výkres | 34,7 kB | |
| JPG | Schéma zapojení | 18,7 kB |


Díky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“, nebo je můžete odsouhlasit jednotlivě v „Nastavit cookies“. Více informací o cookies a jejich nastavení.