Ovládač zapínací
10 A, 250 V AC
Vestavná hloubka 12 mm.
zobrazit více
Vestavná hloubka 12 mm.
- Kód produktu
- 3557G-A80340 D1
- Design
- Swing®
- Řazení
- 1/0
- Varianta
- béžová
POPIS
10 A, 250 V AC
Vestavná hloubka 12 mm.
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Obecný návod k instalaci a používání | 695,2 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 34,7 kB | |
JPG | Schéma zapojení | 18,7 kB |