Košík 0

Spínač dvojpólový

10 AX, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
Spínače 3553 jsou určeny pouze pro elektroinstalace s pevnými vodiči; nejsou určeny pro průběžnou montáž.
Kód produktu
3553-02289 H3
Design
Classic
Řazení
2
Varianta
hnědá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Spínač dvojpólový, Classic, jasně bílá 3553-02289 B1 145,00  Kč
Spínač dvojpólový, Classic, béžová 3553-02289 D2 145,00  Kč
Spínač dvojpólový, Classic, hnědá 3553-02289 H3 145,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
---
produktů
a 17 designových řad
---
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
---
elektromontérů
v našem klubu ABB
---
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT