Košík 0

Přístroj spínače kartového se svorkou N

Hořlavost
K zapnutí kontaktu dojde vsunutím standardní karty o rozměrech 54 x 86 mm do štěrbiny krytu.
Vestavná hloubka: 25 mm
10 A, 250 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Bezšroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Lze použít orientační doutnavku 3916-12221.
zobrazit více
Kód produktu
3559-A92445
Řazení
1/0, 1/0So

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Přístroj spínače kartového se svorkou N 3559-A92445 260,50  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6566
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1016
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT