Snímač pohybu / člen akční spínací s násobností 1/1, zapuštěný

Na zakázku
Pro automatické spínání akčních spínacích členů ABB-free@home® v závislosti na pohybu a osvětlenosti.
Zpoždění sepnutí akčních spínacích členů lze naprogramovat přes webové rozhraní spolu se systémovým modulem.
Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice.
Napětí sběrnice: 24 V DC
Výstup: 1× zapínací kontakt, bezpotenciálový
Jmenovité hodnoty: 10 A / 2 300 W (R, C, L)
Dosah: čelně 6 m, bočně 3 m
Detekční úhel: 180°
Nastavení intenzity okolního osvětlení: 1 lx - 500 lx
Montážní výška: 1,1 m - 1,3 m
Stupeň krytí: IP 20. Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Rozměry: (v × š × h): 71 × 71 × 53 mm
Montážní hloubka: 32 mm
Montážní poloha: svislá
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006220A0809
Typové číslo
MSA-F-1.1.1-H
Design
Tango®
Varianta
hnědá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Snímač pohybu / člen akční spínací s násobností 1/1, zapuštěný, Tango®, bílá 2CKA006220A0805 Na dotaz
Snímač pohybu / člen akční spínací s násobností 1/1, zapuštěný, Tango®, slonová kost 2CKA006220A0806 Na dotaz
Snímač pohybu / člen akční spínací s násobností 1/1, zapuštěný, Tango®, šedá 2CKA006220A0807 Na dotaz
Snímač pohybu / člen akční spínací s násobností 1/1, zapuštěný, Tango®, béžová 2CKA006220A0808 Na dotaz
Snímač pohybu / člen akční spínací s násobností 1/1, zapuštěný, Tango®, hnědá 2CKA006220A0809 Na dotaz
Snímač pohybu / člen akční spínací s násobností 1/1, zapuštěný, Tango®, černá 2CKA006220A0810 Na dotaz
Snímač pohybu / člen akční spínací s násobností 1/1, zapuštěný, Tango®, kouřová šedá 2CKA006220A0811 Na dotaz
Snímač pohybu / člen akční spínací s násobností 1/1, zapuštěný, Tango®, vřesová červená 2CKA006220A0812 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6282
produktů
a 18 designových řad
229
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
985
elektromontérů
v našem klubu ABB
153
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

Zobrazit další e-shopy, kde není skladem
POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT