Snímač pohybu, pro povrchovou montáž

Pro bezdotykové ovládaní elektrických spotřebičů.
Přístroj je určen pro povrchovou montáž.
Oblast zachycení: kuželová (kruh ∅ 7 m při montážní výšce 2,5 m. S montážní výškou se oblast zachycení úměrně zvětšuje až na cca ∅ 16 m při výšce 8 m.
Nastavitelné parametry:
– prahové osvětlení (1 - 1 000 lx)
– zpoždění vypnutí (5 s - 10 min.)
– citlivost snímání
Spínací prvek: relé
Pro vakuové nebo halogenové žárovky 230 V AC (2 300 W).
Pro halogenové žárovky připojené přes konvenční (vinutý) nebo elektronický transformátor (1 750 V·A).
Pro zářivky s kapacitní kompenzací (500 V·A / 64 μF).
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: –10 °C až +35 °C
Rozměry: ∅ 110 x 46,5 mm
Barva snímače: bílá
230 V AC, 3vodičové připojení
zobrazit více
Kód produktu
3299-22103
Varianta
bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
3299-22103
1 273,00 Kč
3299-22103

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4924
produktů
a 14 designových řad
236
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou