Snímač intenzity osvětlení
- Status
- Výběh
Měřicí rozsah úrovně osvětlení: 5 - 50 000 lx
– ochrana před slunečním svitem: 5 000 - 50 000 lx
– soumraková funkce: 5 - 300 lx (pouze v případě kombinace s časovacím ovladačem 2CKA006410A0399)
Snímač musí být umístěn tak, aby nebyl ve stínu a aby na něj nedopadalo odražené světlo.
Připojení stíněnými vodiči o průměru 0,6 mm (délka vodičů max. 15 m).
Součástí dodávky je úhelník se 2 dírami o průměru 4 mm a upevňovací materiál pro nástěnnou montáž.
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče Ø 0,6 mm).
- Kód produktu
- 2CKA006410A0203
- Typové číslo
- 6482
POPIS
Pro přístroj žaluziového spínače Busch-Jalousiecontrol® II.
Měřicí rozsah úrovně osvětlení: 5 - 50 000 lx
– ochrana před slunečním svitem: 5 000 - 50 000 lx
– soumraková funkce: 5 - 300 lx (pouze v případě kombinace s časovacím ovladačem 2CKA006410A0399)
Snímač musí být umístěn tak, aby nebyl ve stínu a aby na něj nedopadalo odražené světlo.
Připojení stíněnými vodiči o průměru 0,6 mm (délka vodičů max. 15 m).
Součástí dodávky je úhelník se 2 dírami o průměru 4 mm a upevňovací materiál pro nástěnnou montáž.
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče Ø 0,6 mm).
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 456,2 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 28,8 kB | |
JPG | Schéma zapojení | 70,9 kB |