Snímač intenzity osvětlení

Výběh Na zakázku
Pro přístroj žaluziového spínače Busch-Jalousiecontrol® II.
Měřicí rozsah úrovně osvětlení:  15 - 50 000 lx
  – ochrana před slunečním zářením: 5 000 - 50 000 lx
  – soumraková funkce: 15 - 300 lx (pouze v případě kombinace s časovacím ovladačem 2CKA006410A0399)
Délka přívodu: 2 m (lze prodloužit až na 10 m)
Upevnění přísavkou.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006410A0389
Typové číslo
6414-101

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006410A0389
1 504,00 Kč
2CKA006410A0389

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6182
produktů
a 15 designových řad
244
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1041
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT