CA27VMW rozvodnice nástěnná, s dvířky, WiFi

Rozvodnice ComfortLine, typ CA, multimediální. Ocelová dvířka, s ventilací, s plastovou vložkou průsvitné bílé barvy pro lepší průchod signálu WiFi. Uvedené typy jsou určeny pro nástěnnou montáž.

Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových a pružinových svorek.

Výrobky splňují ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nejsou určeny pro montáž dle ČSN EN 60670-24, tedy Úplného krytu.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 125 A
Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm
Stupeň krytí: IP 30
Mechanická odolnost: IK 07
Barva: RAL 9016
Počet sloupců rozvodnice: 2 (1křídlé dveře, prostor pro multimediální část vpravo)
Počet řad: 7
Počet modulů: 84
Vnější rozměry š x v x h [mm]: 550x1100x160

Pro více informací: CA27VMW (abb.com)

zobrazit více
Kód produktu
2CPX052223R9999
Typové číslo
CA27VMW
Varianta
84 modulů

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CPX052222R9999
30 945,00 Kč
2CPX052222R9999
2CPX052223R9999
35 588,00 Kč
2CPX052223R9999
2CPX052224R9999
40 936,00 Kč
2CPX052224R9999

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1072
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou