Rozhraní tlačítkové / člen akční spínací s násobností 2/2, zapuštěné

Pro spínání zátěží 230 V AC.
S integrovaným spínacím akčním členem.
Spínání je možné i bez předchozího programování (předem nakonfigurováno).
Konfiguraci lze změnit později ve webovém rozhraní.
Použití pouze v kombinaci s 2násobnými kryty pro ABB-free@home®.
Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice.
Ovládací prvky: tlačítkové kontakty nahoru/dolů
Indikace pomocí LED: orientační funkce a signalizace stavu sepnuto
Napětí sběrnice: 24 V DC
Výstup: 2× zapínací kontakt, bezpotenciálový
Jmenovité hodnoty: 5 A / 1 380 W, 4 A / 920 V·A, 4 A / 920 V·A
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Rozměry: (v × š × h): 71 × 71 × 45 mm
Montážní hloubka: 32 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006220A0125
Typové číslo
SSA-F-2.2.1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006220A0125
4 503,60 Kč
2CKA006220A0125

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou