Rozhraní tlačítkové/člen akční spínací 2/1, bezsběrnicové

Výběh
Pro spínání zátěží 230 V AC.
S integrovaným spínacím akčním členem.
Spínání je možné i bez předchozího programování
(předem nakonfigurováno).
Konfiguraci lze změnit později ve webovém rozhraní.
Použití pouze v kombinaci s kryty 2násobnými pro ABB-free@home®.
Komunikace se systémovým modulem ABB-free@home®
probíhá bezdrátově.
Ovládací prvky: Tlačítkové kontakty nahoru/dolů
Indikace stavu: LED pro orientační signalizaci a signalizaci stavu sepnuto
Nutné připojení napájení 230 V AC.
Výstup: 1× NO kontakt, bezpotenciálový
Jmenovité hodnoty: 10 A/2 300 W (R, C, L)
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v × š × h): 71 × 71 × 45 mm
Montážní hloubka: 32 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006200A0075
Typové číslo
SSA-F-2.1.1-WL

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006200A0075
3 276,70 Kč
2CKA006200A0075

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6191
produktů
a 15 designových řad
244
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1041
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT