Rozhraní KNX/kotel/chladič, 1násobné, 0–10 V, řadové

Na zakázku
Rozhraní mezi KNX systémem a generátorem tepla (kotlem)
respektive chladičem.
Pomocí analogového výstupu (0–10 V) lze nastavit
požadovanou teplotu a nastavení přenést do kotle/chladiče.
Nastavená hodnota je přijímána přes sběrnici KNX.
Přes 2 binární vstupy je možné sledovat stav kotle/chladiče
(přes bezpotenciálové kontakty) a posílat jej přes sběrnici KNX.
Přístroj má integrovaný reléový výstup (5 A) pro přepínání
nebo zapnutí/vypnutí kotle/chladiče.
Pomocí přídavného reléového výstupu (5 A) lze
zapnout/vypnout čerpadlo kotle/chladiče.
Přes 3 binární vstupy je možné sledovat stav čerpadla
(přes bezpotenciálové kontakty) a vyhodnocovat zpětnou
vazbu k ovládání čerpadla.
Zařízení podporuje nástroj ABB i-bus® Tool pro pokročilou
diagnostiku a vylepšené uvedení do provozu.
Šířka: 6 M
Detailní informace o výrobku
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110222R0011
Typové číslo
BCI/S 1.1.1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG110222R0011
Na dotaz
2CDG110222R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6242
produktů
a 15 designových řad
242
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1067
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou