Přístroj stmívače pro otočné ovládání a tlačítkové spínání

Pro centrální spínání a stmívání až 64 zařízení DALI dle ČSN EN 62386.
Zvýšená citlivost nastavení jasu při pomalém otáčení.
Integrované orientační LED osvětlení (18 volitelných barev nebo vypnuté) pro přizpůsobení krytu (nelze použít pro designovou řadu Impuls).
Je nutné zajistit napájení z externího zdroje DALI podle ČSN EN 62386 (např. Tridonic, Philips, Helvar nebo pomocí aktivního potenciometru 2CKA006599A2988).
Proudová spotřeba: max. 15 mA
Přístroj je odolný proti přepólování.
Délka vedení DALI: max. 300 m (průřez žil 1,5 - 2,5 mm²)
Úroveň jasu při zapnutí krátkým stiskem: naposledy použitá nebo předvolitelná
Základní úroveň jasu: minimální nebo předvolitelná
Paralelně lze propojit až pět potenciometrů.
Lze použít na další ovládací místo v kombinaci s přístrojem 2CKA006599A2988.
Přístroj není vhodný pro kombinaci s jinými snímači DALI.
2vodičové připojení.
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Orientační LED osvětlení nelze použít u krytů designové řady Impuls.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006599A2987
Typové číslo
2117 U-500

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006599A2987
1 810,00 Kč
2CKA006599A2987

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6246
produktů
a 15 designových řad
242
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1061
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou