Prvek ovládací 2-/4násobný, zapuštěný

Na zakázku
S inovativním barevným konceptem.
Pro přístroje ABB i-bus® KNX 6120/12-101 a 6120/13.
Volně programovatelný multifunkční ovládací prvek.
S popisovým polem.
Podporuje KNX funkcionality prostřednictvím inovativní barevné koncepce označovacích symbolů (žlutá = osvětlení, modrá = žaluzie, oranžová = termostaty, červenofialová = scény, bílá = neutrální nebo žádné pro funkční uspořádání) nebo pro standardní podsvícení červenou a zelenou barvou.
Funkce: spínání, stmívání, žaluzie, posílání hodnoty, světelné scény apod.
Ovládací prvky: tlačítkové kontakty vlevo/vpravo
Indikace stavu sepnutí: vestavěnou stavovou LED
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v x š): 63 x 63 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006116A0206
Typové číslo
6126/02-81-500
Design
Future® linear, Solo®, Solo® carat
Varianta
antracitová

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Prvek ovládací 2-/4násobný, zapuštěný, Future® linear, Solo®, Solo® carat, antracitová 2CKA006116A0206 Na dotaz
Prvek ovládací 2-/4násobný, zapuštěný, Future® linear, Solo®, Solo® carat, slonová kost 2CKA006116A0207 Na dotaz
Prvek ovládací 2-/4násobný, zapuštěný, Future® linear, hliníková stříbrná 2CKA006116A0208 Na dotaz
Prvek ovládací 2-/4násobný, zapuštěný, Future® linear, Solo®, Solo® carat, studio bílá 2CKA006116A0209 Na dotaz
Prvek ovládací 2-/4násobný, zapuštěný, Future® linear, ušlechtilá ocel 2CKA006116A0213 Na dotaz
Prvek ovládací 2-/4násobný, zapuštěný, Future® linear, mechová bílá 2CKA006116A0216 Na dotaz
Prvek ovládací 2-/4násobný, zapuštěný, Future® linear, mechová černá 2CKA006116A0217 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT