Termostat prostorový s displejem, zapuštěný

Pro řízení topení i chlazení.
Ovládací prvek s funkcemi řízení teploty v místnosti pro ovládání akčních členů topení, ventilace nebo fan-coilů.
Pro řízení hlavic ventilů.
Umožňuje provoz v základním nebo master/slave režimu.
Ovládací prvky: tlačítkové kontakty
LCD displej: zobrazuje pracovní režim a nastavenou teplotu
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Jmenovité hodnoty: napětí 24 V DC, proud 5 mA
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v x š x h): 50 x 45 x 23 mm
Použití pouze v kombinaci s krytem prostorového termostatu ABB-free@home.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006134A0319
Typové číslo
6108/18-500

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006134A0319
Na dotaz
2CKA006134A0319

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1072
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou