Košík 0

Kombinace jistič/chránič DS200, 3fázový

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada DS200

Počet modulů: 4
Jmenovitý proud: 10 A
Vypínací charakteristika: C
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost: 10 kA
Jmenovitý reziduální proud: 30 mA
Typ: AC
Možnost dovybavit příslušenstvím: Ano
Indikátor polohy kontaktů: Ano
Jmenovité napětí: 230/400 V AC
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz
Stupeň krytí: IP20
Teplota okolí: -25…+55 °C
Skladovací teplota: -40…+70 °C
Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 25 mm2
Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm2
Utahovací moment: 2,8 Nm
Max. průřez přípojnic: 10 mm2
Montážní poloha: libovolná
Napájecí strana: libovolná
Rozměry (VxHxŠ): 85x69x105 mm
Splňuje normu: ČSN EN 61009-1, ČSN EN 61009-2-1


zobrazit více
Kód produktu
2CSR274001R1104
Typové číslo
DS204MAC-C10/0,03
Varianta
10 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Kombinace jistič/chránič DS200, 3fázový, 10 A 2CSR274001R1104 4 810,00  Kč
Kombinace jistič/chránič DS200, 3fázový, 10 A 2CSR274001R1105 4 712,00  Kč
Kombinace jistič/chránič DS200, 3fázový, 16 A 2CSR274001R1164 4 810,00  Kč
Kombinace jistič/chránič DS200, 3fázový, 16 A 2CSR274001R1165 4 712,00  Kč
Kombinace jistič/chránič DS200, 3fázový, 20 A 2CSR274001R1204 4 810,00  Kč
Kombinace jistič/chránič DS200, 3fázový, 20 A 2CSR274001R1205 4 712,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6416
produktů
a 18 designových řad
244
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1032
elektromontérů
v našem klubu ABB
155
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT