Košík 0

Kombinace jistič/chránič DS200, 1fázový

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada DS200.

Počet modulů/pólů: 2
Jmenovitý proud: 16 A
Vypínací charakteristika: C
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost: 6 kA
Jmenovitý reziduální proud: 30 mA
Typ: AC
Možnost dovybavit příslušenstvím: ano
Indikátor polohy kontaktů: ano
Indikátor zemní poruchy: ano
Jmenovité napětí: 230/400 V AC
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz
Stupeň krytí: IP 20
Teplota okolí: –25 °C až +55 °C
Skladovací teplota: –40 °C až +70 °C
Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 25 mm2
Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm2
Utahovací moment: 2,8 Nm
Max. průřez přípojnic: 10 mm2
Montážní poloha: libovolná
Napájecí strana: libovolná
Rozměry (V × H × Š): 85 × 69 × 35 mm
Splňuje normu: ČSN EN 61009-1, ČSN EN 61009-2-1


zobrazit více
Kód produktu
2CSR255080R1164
Typové číslo
DS201 C16 AC30
Varianta
16 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Kombinace jistič/chránič DS200, 1fázový, 6 A 2CSR255080R1065 2 106,00 Kč
Kombinace jistič/chránič DS200, 1fázový, 2019, 10 A 2CSR255080R1105 1 854,00 Kč
Kombinace jistič/chránič DS200, 1fázový, 2019, 16 A 2CSR255080R1165 1 854,00 Kč
Kombinace jistič/chránič DS200, 1fázový, 6 A 2CSR255080R1064 2 168,00 Kč
Kombinace jistič/chránič DS200, 1fázový, 10 A 2CSR255080R1104 1 946,00 Kč
Kombinace jistič/chránič DS200, 1fázový, 16 A 2CSR255080R1164 1 888,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6202
produktů
a 18 designových řad
237
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
901
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou
ZAVŘÍT

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH  Kč

Skladová dostupnost v e-shopech

Zobrazit další e-shopy, kde není skladem
POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT