Přístroj nabíjecí USB-A + USB-C

Pro současné nabíjení a napájení dvou mobilních koncových zařízení pomocí USB kabelu.
Podpora automatické komunikace pro optimalizaci nabíjení.
Podpora nabíjecích protokolů:
- pro výstup USB-A: Apple MFI s 2,4 A a BC 1.2 s 1,5 A
- pro výstup USB-C: Apple MFI s 2,4 A a BC 1.2 s 1,5 A, PD 3.0, QC 4.0, QC 3.0, QC 2.0.
Elektronická ochrana před zkratem a přetížením.
Výstupy: 1× zásuvka USB typu A, 1× zásuvka USB typu C
Jmenovitý proud výstupu USB-A (druhý výstup nepoužit): 3 A
Jmenovitý výkon výstupu USB-C (druhý výstup nepoužit): 18 W
Klidová spotřeba: 75 mW
Nelze používat k datovému přenosu.
Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C
Stupeň krytí: IP 20, SELV
Vestavná hloubka: 32 mm
Typové číslo přístroje: 6475 U-500
2vodičové připojení, 230 V AC, 50/60 Hz
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Kryt je vyroben z plastu.
zobrazit více
Kód produktu
5014K-C00399
Design
Decento®
Varianta
bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
5014K-C00399
2 431,00 Kč
5014K-C00399
5014K-C00399 N
2 431,00 Kč
5014K-C00399 N

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6340
produktů
a 15 designových řad
244
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1052
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT