Panel signalizační

Pro signalizační systém
Optická signalizace 6 červenými diodami LED ve 3 řadách, které lze použít pro signalizaci 3 nebo 6 samostatných napěťových vstupů. Panel má tři popisová pole, společný napěťový výstup. Může být použit jako součást signalizačního nebo poplachového systému.
Vestavná hloubka: 21,5 mm
12 - 24 V AC/DC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 1 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2TKA002136G1
Typové číslo
FIM 1300
Design
Reflex SI
Varianta
alpská bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TKA002136G1
2 632,00 Kč
2TKA002136G1

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou