MTTF (Mean-Time-To-Failure = střední doba do vzniku poruchy)
Je míra, kterou nelze hodnotově vyjádřit, poněvadž závisí na teplotě okolí, environmentálních podmínkách, četnosti pracovních cyklů a zatěžovacím profilu napájeného zařízení.
MTBF (Mean-Time-Between-Failure = střední doba mezi poruchami)
Je obdobou MTTF, ale platí pro výrobky, které se dají opravit. Protože instalační jističe se opravovat nedají, neplatí pro ně žádná hodnota MTBF.
Hodnota MTBF pro všechny jističe S200-** se vypočte:
MTBF = 1.000.000.000 x 1/FIT…………..1.000.000.000/100 tj. 10.000.000 h
FIT (Failure in Time = počet chyb za čas)
Udává počet poruch, které se vyskytnou na technickém zařízení (komponentech) za 1 miliardu (10
9) hodin. U jističů je ve výpočtech možno uvažovat s FIT pro ABB jističe = 100, kde FIT 1 je roven 1 poruše za 10
9 hodin.
Například jističe S200 a S200M daleko překračují hodnoty požadované příslušnými normami tj. ČSN EN 60898-1 a ČSN EN 60947-2.
Za normálních podmínek mají jističe ABB tyto hodnoty:
- životnost > 10 roků, a/nebo
- 20.000 mechanických operací ZAP./VYP. při jmenovitém zatěžovacím proudu < 32A,
- 10.000 mechanických operací ZAP./VYP. při jmenovitém zatěžovacím proudu > 32A, podle toho, co nastane dříve. Malé jističe ABB jsou bezúdržbové.
Snesou bez toho, že by přešly do vypnutého stavu:
- Rázová odolnost: 25g, minimálně 2 rázy
- Vibrační odolnost: 5 g, 5 … 150 … 5 Hz, 20 cyklů při 0,8 Ijmen. podle IEC/EN60068-2-6