Modul zaslepovací a adresovací (125 mm + 135 mm)

Pro umístění adresy nebo popisu budovy v tlačítkovém table.
Lze použít pro zobrazování jmen z adresáře při použití modulu klávesnice.
Slouží také jako záslepka pro zaplnění nevyužité pozice v tlačítkovém table.
Podsvícení v režimu den/noc.
Rozměry (v × š × h): 72 × 97 × 25 mm
Stupeň krytí: IP 54
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
Modul je kompatibilní s platformou 135 mm i s platformou 125 mm.
zobrazit více
Kód produktu
2TMA210010N0004
Typové číslo
51021DN-02
Varianta
zaslepovací a informační (demontovatelná krytka)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA210010N0004
1 118,00 Kč
2TMA210010N0004
2TMA200160N0039
1 118,00 Kč
2TMA200160N0039

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou