Modul spínací, vestavný

3 pracovní režimy pro spínání externího zvonku nebo houkačky, spínání světla nebo dveřního zámku.
Nastavitelný časový interval sepnutí.
Výstup: 1x bezpotenciálové relé (100-240 V AC a max. 3 A)
Rozměry (v × š × h): 51 × 51 × 29 mm
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teploty: –5 až +45 °C
zobrazit více
Kód produktu
2TMA210160B0002
Typové číslo
M2305-02

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA210160B0002
1 341,90 Kč
2TMA210160B0002

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou