Přístroj relé s RF přijímačem Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE

Na zakázku
Pro externí signalizaci alarmu, též pro napojení na další systémy s vlastním napájením (ABB-free@home®, ABB i-bus® KNX apod.).
Informace o poplachu je předávána bezdrátovým RF modulem.
Indikace provozních stavů zelenou a červenou LE diodou.
Volitelná doba sepnutí relé: na 5 s od spuštění poplachu, nebo po dobu trvání poplachu
Nosná frekvence: 868 MHz
Bezpotenciálový přepínací kontakt: zatížení max. 5 A / 250 V AC
Šroubové svorky: 1,5 mm²
Rozměry: Ø 141 x 26 mm
Pracovní teplota: 0 °C až +40 °C
Napájení: 230 V AC (zálohovací akumulátory pro případ výpadku sítě)
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006800A2515
Typové číslo
6829-84
Varianta
bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006800A2515
3 902,00 Kč
2CKA006800A2515

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6346
produktů
a 15 designových řad
243
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1054
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT