Kryt zásuvky telefonní s 1 otvorem
Pro přístroj telefonní zásuvky 5013U-A00103, 5013U-A00113, 5093U-A00133
zobrazit více
- Kód produktu
- 5013A-A00213 N
- Design
- Tango®
- Varianta
- černá
POPIS
Pro přístroj telefonní zásuvky 5013U-A00103, 5013U-A00113, 5093U-A00133
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Obecný návod k instalaci a používání | 695,2 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 27,4 kB |