Kryt pro Friends of Hue smart switch

Na zakázku
Pro změnu barevného provedení sady Friends of Hue smart switch.

zobrazit více
Kód produktu
2CKA006730A0135
Typové číslo
6736 FoH-83
Design
Future® linear
Varianta
hliníková stříbrná

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Kryt pro Friends of Hue smart switch, antracitová 2CKA006730A0133 362,00 Kč
Kryt pro Friends of Hue smart switch, slonová kost 2CKA006730A0134 258,50 Kč
Kryt pro Friends of Hue smart switch, hliníková stříbrná 2CKA006730A0135 384,00 Kč
Kryt pro Friends of Hue smart switch, studio bílá 2CKA006730A0136 258,50 Kč
Kryt pro Friends of Hue smart switch, ušlechtilá ocel 2CKA006730A0139 532,50 Kč
Kryt pro Friends of Hue smart switch, mechová bílá 2CKA006730A0140 395,50 Kč
Kryt pro Friends of Hue smart switch, mechová černá 2CKA006730A0141 395,50 Kč

POPIS

DOKUMENTY

6242
produktů
a 18 designových řad
230
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
860
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Opravdu chcete vysypat košík?

ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT