Kryt ovládače časového s otočným ovladačem

Pro přístroj časového ovládače (1071 U).
zobrazit více
Kód produktu
2CKA001753A0301
Typové číslo
1771-84-103
Design
Future® linear, Solo®, Solo® carat, Busch-axcent®
Varianta
studio bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA001753A0265
433,00 Kč
2CKA001753A0265
2CKA001753A0266
406,50 Kč
2CKA001753A0266
2CKA001753A0301
406,50 Kč
2CKA001753A0301

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6242
produktů
a 15 designových řad
242
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1067
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou