Krabice instalační, zapuštěná, velikost 1/5 (135 mm), světle šedá
Pro montáž krytu tlačítkového tabla, velikost 1/5 pod omítku.
Rozměry (v × š × h): 419 x 133 x 52 mm
Stupeň krytí: IP 54
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menší vestavnou hloubkou funkčních modulů.
zobrazit více
Rozměry (v × š × h): 419 x 133 x 52 mm
Stupeň krytí: IP 54
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menší vestavnou hloubkou funkčních modulů.
- Kód produktu
- 2TMA130160H0005
- Typové číslo
- 41385F-H
- Varianta
- velikost 1/5 (135 mm), světle šedá
POPIS
Pro montáž krytu tlačítkového tabla, velikost 1/5 pod omítku.
Rozměry (v × š × h): 419 x 133 x 52 mm
Stupeň krytí: IP 54
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menší vestavnou hloubkou funkčních modulů.
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Rozměrový výkres s montážní příručkou | 1,0 MB | ||
Produktová příručka k sestavení tlačítkového tabla | 2,8 MB |