Košík 0

Krabice univerzální, pro montáž do dutých příček

Hořlavost
Pro zapuštěnou montáž do dutých stěn a příček.
Vnitřní hloubka: 46 mm
Hloubka krabice: 47 mm
Součástí dodávky jsou dva upevňovací šrouby.
zobrazit více
Kód produktu
9063-32

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Krabice univerzální, pro montáž do dutých příček, 9063-32 40,80  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6566
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1016
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT