Jistič 3pólový, 6kA, charakteristika B

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn: 6 kA
Vypínací charakteristika: B
Počet fází (modulů): 3
Indikátor reálné polohy kontaktů: ano
Rozměry jističe (V × H × Š): 88 × 69 × 52,5 mm
Jmenovité napětí: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz
Stupeň krytí: IP 20
Teplota okolí: –25 °C až +55 °C. Skladovací teplota: –40 °C až +70 °C
Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 35 mm2
Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm2
Utahovací moment: 2,8 Nm
Max. průřez přípojnic: 10 mm2
Montážní poloha: libovolná
Napájecí strana: libovolná
Možnost dovybavit jistič příslušenstvím: ano
Splňuje normu: ČSN EN 60947-2
zobrazit více
Kód produktu
2CDS253001R0135
Typové číslo
S203-B13
Varianta
13 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDS253001R0065
500,00 Kč
2CDS253001R0065
2CDS253001R0105
486,00 Kč
2CDS253001R0105
2CDS253001R0135
486,00 Kč
2CDS253001R0135
2CDS253001R0165
432,00 Kč
2CDS253001R0165
2CDS253001R0205
468,00 Kč
2CDS253001R0205
2CDS253001R0255
506,00 Kč
2CDS253001R0255
2CDS253001R0325
582,00 Kč
2CDS253001R0325
2CDS253001R0405
680,00 Kč
2CDS253001R0405
2CDS253001R0505
982,00 Kč
2CDS253001R0505
2CDS253001R0635
1 232,00 Kč
2CDS253001R0635

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6246
produktů
a 15 designových řad
242
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1061
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou