E297-16-10/230 instalační relé

Instalační relé řady E297 je elektromechanické spínací zařízení. Jeho spínání je řízeno přítomností ovládacího napětí na cívce. Spínání relé bylo optimalizováno za účelem dosažení minimálního hluku. 

Jmenovité napětí: 250 V AC  50/60 Hz
Jmenovitý proud: 16 A
Ovládací napětí cívky: 230 V AC
Kontakty: 1 NO
Šířka v počtu modulů: 1

Pro více informací: E297-16-10/230 (abb.com)


zobrazit více
Kód produktu
2TAZ311000R2011
Typové číslo
E297-16-10/230
Varianta
16A, 1 NO, 230V AC

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TAZ311000R2012
694,00 Kč
2TAZ311000R2012
2TAZ311000R2011
643,00 Kč
2TAZ311000R2011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4924
produktů
a 14 designových řad
236
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou