M128080020 instalační krabice z polykarbonátu, IP65
Jmenovité izolační napětí: 1000 V AC, 1500 V DC
Stupeň krytí: IP 65
Mechanická odolnost: IK 10
Vnější rozměry skříně š × v × h [mm]: 205 × 220 × 140
Zkouška žhavou smyčkou GWT: 960°C
Pro více informací: WB65_205X220_PC | ABB
- Kód produktu
- LUCASYSTEM12808
- Typové číslo
- M128080020
- Varianta
- 205×220×140
POPIS
Instalační krabice řady Europa65 jsou vyrobeny z polykarbonátu a mají zvýšenou odolnost proti UV záření.
Jmenovité izolační napětí: 1000 V AC, 1500 V DC
Stupeň krytí: IP 65
Mechanická odolnost: IK 10
Vnější rozměry skříně š × v × h [mm]: 205 × 220 × 140
Zkouška žhavou smyčkou GWT: 960°C
Pro více informací:
WB65_205X220_PC | ABB
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost |
---|