M008460000 instalační krabice LUCA, IP65
Instalační krabice LUCA jsou vyrobeny z termoplastického materiálu.
Stupeň krytí: IP 65
Mechanická odolnost: IK 08
Vnější rozměry skříně v × š × h [mm]: 100 × 100 × 50
Zkouška žhavou smyčkou GWT: 650°C
Pro více informací: WB1SL0820A00 | ABB
zobrazit více
Stupeň krytí: IP 65
Mechanická odolnost: IK 08
Vnější rozměry skříně v × š × h [mm]: 100 × 100 × 50
Zkouška žhavou smyčkou GWT: 650°C
Pro více informací: WB1SL0820A00 | ABB
- Kód produktu
- LUCASYSTEM00846
- Typové číslo
- M008460000
- Varianta
- 100x100x50
POPIS
Instalační krabice LUCA jsou vyrobeny z termoplastického materiálu.
Stupeň krytí: IP 65
Mechanická odolnost: IK 08
Vnější rozměry skříně v × š × h [mm]: 100 × 100 × 50
Zkouška žhavou smyčkou GWT: 650°C
Pro více informací:
WB1SL0820A00 | ABB
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost |
---|