M008080000 instalační krabice LUCA, IP44

Instalační krabice LUCA jsou vyrobeny z termoplastického materiálu.

Stupeň krytí: IP 44
Mechanická odolnost: IK 07
Vnější rozměry skříně v × š × h [mm]: 65 × 65 × 32
Zkouška žhavou smyčkou GWT: 650°C

Pro více informací: WB1SL0820A00 | ABB
zobrazit více
Kód produktu
LUCASYSTEM00808
Typové číslo
M008080000
Varianta
65×65×32

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
LUCASYSTEM00800
56,00 Kč
LUCASYSTEM00800
LUCASYSTEM00808
82,00 Kč
LUCASYSTEM00808
LUCASYSTEM00810
74,00 Kč
LUCASYSTEM00810

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6118
produktů
a 15 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1038
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT