FH204 A-63/0,03

Proudové chrániče řady FH200 představují ekonomické řešení pro ochranu proti zemním svodovým proudům, zejména v residenční výstavbě. Tato výrobková řada má zdvojené svorky pro připojení vodičů. Ověření funkčnosti se realizuje jednou za půl roku pomocí testovacího tlačítka.

Jmenovité napětí: 230/400 - 240/415 V AC 50/60 Hz
Počet pólů: 4P
Šířka v počtu modulů: 4
Typ chrániče: AC
Provedení chrániče: Napěťově nezávislý
Jmenovitý proud: 25 A
Jmenovitý reziduální proud: 30 mA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost: 6 kA
Indikátor polohy kontaktů: NE
Maximální průřez vodičů: 25 mm2
Maximální průřez přípojnic: 10 mm2
Utahovací moment svorek: 2,8 Nm

Pro více informací: FH204 A-63/0.03 | ABB


zobrazit více
Kód produktu
2CSF204102R1630
Typové číslo
FH204 A-63/0,03
Varianta
63A, typ A 30mA

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CSF204102R1250
1 232,00 Kč
2CSF204102R1250
2CSF204102R1400
1 348,00 Kč
2CSF204102R1400
2CSF204102R1630
2 274,00 Kč
2CSF204102R1630

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6346
produktů
a 15 designových řad
243
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1053
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT