F204 AC-63/0,03 proudový chránič

Proudové chrániče řady F200 představují optimální řešení pro ochranu proti zemním svodovým proudům. Tato výrobková řada umožňuje použití příslušenství a má zdvojené svorky pro připojení vodičů. Ověření funkčnosti se realizuje jednou za půl roku pomocí testovacího tlačítka.

Jmenovité napětí: 230/400 - 240/415 V AC 50/60 Hz
Počet pólů: 4P
Šířka v počtu modulů: 4
Typ chrániče: AC
Provedení chrániče: Napěťově nezávislý
Jmenovitý proud: 63 A
Jmenovitý reziduální proud: 30 mA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost: 10 kA
Indikátor polohy kontaktů: ANO
Maximální průřez vodičů: 25 mm2
Maximální průřez přípojnic: 10 mm2
Utahovací moment svorek: 2,8 Nm

Pro více informací: F204 AC-63/0.03 | ABB



zobrazit více
Kód produktu
2CSF204001R1630
Typové číslo
F204 AC-63/0,03
Varianta
63A, typ AC 30mA

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CSF204001R1250
2 188,00 Kč
2CSF204001R1250
2CSF204001R1400
2 406,00 Kč
2CSF204001R1400
2CSF204001R1630
4 032,00 Kč
2CSF204001R1630
2CSF204001R3250
2 304,00 Kč
2CSF204001R3250
2CSF204001R3400
2 582,00 Kč
2CSF204001R3400
2CSF204001R3630
3 860,00 Kč
2CSF204001R3630

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6346
produktů
a 15 designových řad
243
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1053
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT