DS301C B6 AC30 kombinace jistič/chránič

Proudové chrániče s jističem řady DS301C představují dokonalé a zároveň kompaktní řešení pro maximální ochranu proti nadproudům a zemním svodovým proudům. Tato výrobková řada s šířkou jednoho modulu tak představuje optimální řešení nedostatku instalačního místa.

Jmenovité napětí: 230-240 V AC 50 Hz
Počet pólů: 1P+N
Šířka v počtu modulů: 1
Charakteristika jističe: B
Jmenovitý proud: 6 A
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost: 6 kA
Provedení chrániče: Napěťově nezávislý
Typ chrániče: AC
Jmenovitý reziduální proud: 30 mA
Indikátor polohy kontaktů: ANO
Indikátor zemní poruchy: ANO
Maximální průřez vodičů: 16 mm2
Maximální průřez přípojnic: 10 mm2
Utahovací moment svorek: 1,2 Nm

Pro více informací: DS301C B6 AC30 | ABB


zobrazit více
Kód produktu
2CSR255063R1065
Typové číslo
DS301C B6 AC30
Varianta
Char. B 6A, typ AC 30mA

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CSR255063R1065
2 654,00 Kč
2CSR255063R1065
2CSR255063R1105
2 338,00 Kč
2CSR255063R1105
2CSR255063R1135
2 574,00 Kč
2CSR255063R1135
2CSR255063R1165
2 338,00 Kč
2CSR255063R1165
2CSR255063R1205
2 918,00 Kč
2CSR255063R1205
2CSR255063R1064
2 732,00 Kč
2CSR255063R1064
2CSR255063R1104
2 452,00 Kč
2CSR255063R1104
2CSR255063R1134
2 720,00 Kč
2CSR255063R1134
2CSR255063R1164
2 380,00 Kč
2CSR255063R1164
2CSR255063R1204
2 918,00 Kč
2CSR255063R1204

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6346
produktů
a 15 designových řad
243
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1053
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT