DS204 AC-C16/0,03 kombinace jistič/chránič

Proudové chrániče s jističem řady DS200 představují optimální řešení pro maximální ochranu proti nadproudům a zemním svodovým proudům.

Jmenovité napětí: 230-240 V AC 50/60 Hz
Počet pólů: 4P
Šířka v počtu modulů: 6
Charakteristika jističe: C
Jmenovitý proud: 16 A
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost: 6 kA
Provedení chrániče: Napěťově nezávislý
Typ chrániče: AC
Jmenovitý reziduální proud: 30 mA
Indikátor polohy kontaktů: ANO
Maximální průřez vodičů: 25 mm2
Maximální průřez přípojnic: 10 mm2
Utahovací moment svorek: 2,8/1,2 Nm

Pro více informací: DS204 AC-C16/0.03 | ABB



zobrazit více
Kód produktu
2CSR254001R1164
Typové číslo
DS204 AC-C16/0,03
Varianta
Char. C 16A, typ AC 30mA

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CSR254001R1105
6 158,00 Kč
2CSR254001R1105
2CSR254001R1165
6 158,00 Kč
2CSR254001R1165
2CSR254001R1205
6 158,00 Kč
2CSR254001R1205
2CSR254001R1255
6 158,00 Kč
2CSR254001R1255
2CSR254001R1325
8 014,00 Kč
2CSR254001R1325
2CSR254001R1104
6 284,00 Kč
2CSR254001R1104
2CSR254001R1164
6 284,00 Kč
2CSR254001R1164
2CSR254001R1204
6 284,00 Kč
2CSR254001R1204

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6346
produktů
a 15 designových řad
243
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1054
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT