Strážce domovní Busch-Wächter® BasicLINE

Úhel pokrytí: 240°
Oblast zachycení: 12 m dopředu, 10 m do stran (platí pro montážní výšku cca 2,5 m)
Možnost horizontálního natočení snímače: až ±90°
Nastavitelné parametry:
– prahové osvětlení (10 - 200 lx), denní režim/Test)
– zpoždění vypnutí (5 sec - 12 min)
– citlivost snímání
Indikace detekce pohybu pomocí LED.
Vypínacím tlačítkovým ovládačem lze výstup zapnout na 4 hod., příp. toto nucené zapnutí zrušit.
Stupeň krytí: IP 55
Pracovní teplota: –20 °C až +40 °C
Rozměry: 95 × 76 × 118 mm
Spínací prvek: relé
Zatížitelnost:
1 000 W pro vakuové žárovky
2 000 W pro 230V halogenové žárovky
1 000 V·A pro zářivky

230 V AC, 50/60 Hz
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 4 mm²).
Součástí dodávky je clonka pro úpravu oblasti zachycení.
Při spínání relé nebo stykačů se doporučuje připojit zhášecí člen RC nebo svodič přepětí.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006800A2507
Typové číslo
6844 AGM-204-500
Řazení
1
Varianta
bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006800A2507
2 502,00 Kč
2CKA006800A2507

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6191
produktů
a 15 designových řad
244
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1040
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT