Modul binárních vstupů, ABB-free@home WL, 6násobný, zapuštěný

Bezsběrnicový akční člen pro zapuštěnou montáž do elektroinstalační krabice určený např. pro snímání stisknutých tlačítek řaz. 1/0,
magnetických kontaktů oken a dveří, snímání sepnutého/rozepnutého stavu suchých kontaktů a to vlastním testovacím napětím 6 V DC.
Max. délka detekovaného sepnutí/rozepnutí je 10 m.
Propojení s až 32 přístroji (ABB-free@home® ovládání místnosti bez systémového modulu). Začlenění do bezsběrnicového systému
ABB-free@home® (wireless) se systémovým modulem až pro 150 zařízení.
Nastavení přes Bluetooth a aplikaci ABB-free@home® Next pro chytré telefony/tablety nebo přes webového rozhraní systémového modulu.
Klidová spotřeba: 0,3 W
Pracovní teplota: –25 °C až +55 °C
Krytí: IP 20

Typové číslo: 62870/6.0 U-WL-500
2vodičové připojení (fázový a nulový vodič).
Bezšroubové připojení vodičů napájecích vodičů.
Rozměry (v × š x h): 43,8 × 48 × 23 mm
230 V AC, 50/60 Hz

Globální stránka produktu
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006710A0043
Typové číslo
62870/6.0 U-WL-500
Varianta
6násobný

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006710A0043
1 541,50 Kč
2CKA006710A0043

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4991
produktů
a 14 designových řad
232
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1080
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou