Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou

Hořlavost
Stupeň krytí: IP 40
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).
Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm.
Při montáži do dutých příček použijte krabice KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD nebo KPR 68/71L (dodává KOPOS KOLÍN a.s.).
zobrazit více
Kód produktu
5513T-C02157 237
Design
Zoni®
Řazení
2x(2P+PE)
Varianta
matná černá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
5513T-C02157 500
267,00 Kč
5513T-C02157 500
5513T-C02157 240
294,00 Kč
5513T-C02157 240
5513T-C02157 141
305,50 Kč
5513T-C02157 141
5513T-C02157 142
305,50 Kč
5513T-C02157 142
5513T-C02157 143
305,50 Kč
5513T-C02157 143
5513T-C02157 144
305,50 Kč
5513T-C02157 144
5513T-C02157 137
305,50 Kč
5513T-C02157 137
5513T-C02157 237
294,00 Kč
5513T-C02157 237

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4932
produktů
a 14 designových řad
232
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1081
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou