Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s popisovým polem
IP 40
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
zobrazit více
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
- Kód produktu
- 6619E-A06352 08
- Design
- Time®, Time® Arbo
- Řazení
- 2P+PE
- Varianta
- titanová
POPIS
IP 40
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Obecný návod k instalaci a používání | 695,2 kB | ||
PNG | Rozměrový výkres | 50,6 kB |