Aktor spínací ABB-free@home WL, 2násobný, zapuštěný

Bezsběrnicový akční člen pro zapuštěnou montáž do elektroinstalační krabice určený např. pro spínání 2 okruhů osvětlení.
Propojení s až 32 přístroji (ABB-free@home® ovládání místnosti bez systémového modulu).
Začlenění do bezsběrnicového systému ABB-free@home® (wireless) se systémovým modulem až pro 150 zařízení.
Nastavení přes Bluetooth a aplikaci ABB-free@home® Next pro chytré
telefony/tablety nebo přes webového rozhraní systémového modulu.
Pro svítidla s LED nebo kompaktní zářivky na 230 V AC (tzv. úsporné žárovky).
Přístroj lze ovládat též připojenými zapínacími ovládači (řazení 1/0).
Klidová spotřeba: 0,3 W
Pracovní teplota: –25 °C až +55 °C
Krytí: IP 20

Typové číslo: 62821 U-WL-500
3vodičové připojení (nutný vodič N). L, N, vstupy a výstupy potenciálově spojeny.
Bezšroubové připojení vodičů.
2× 1 000 W, 10 AX (cos ϕ = 0,9), 200 V·A pro LEDi.
Rozměry (v × š x h): 43,8 × 48 × 23 mm
230 V AC, 50/60 Hz

Globální stránka produktu
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006710A0057
Typové číslo
62821 U-WL-500
Varianta
2násobný (2x 1000 W)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006710A0034
1 603,30 Kč
2CKA006710A0034
2CKA006710A0057
1 911,80 Kč
2CKA006710A0057

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4932
produktů
a 14 designových řad
232
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1081
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou