Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s USB nabíjením (USB-A + USB-C)

Pro současné používání zásuvky a nabíjení nebo napájení dvou mobilních koncových zařízení pomocí USB kabelu typu A nebo C.
Výstup USB-A: podpora nabíjecího protokolu Apple MFI s 2,4 A a BC 1.2 s 1,5 A.
Výstup USB-C: podpora nabíjecího protokolu
USB PD (Power Delivery) s 3 A, Apple MFi s 2,4 A a BC 1.2 DCP s 1,5 A
Elektronická ochrana před zkratem a přetížením.
Jmen. proud jednoho výstupu (druhý výstup nepoužit): 3 A
Klidová spotřeba: 75 mW
Nelze používat k datovému přenosu.
Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C
Stupeň krytí: IP 20, SELV
Vestavná hloubka: 39,5 mm
Bezšroubové připojení vodičů.
Typová řada: 20 MUCB2USBAC
16 A, 230 V AC, 50/60 Hz
Upevnění šrouby nebo drápky.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2CKA002017A1916
Typové číslo
20 MUCB2USBAC-84-500
Design
Future® linear, Solo®, Solo® carat, Busch-axcent®
Řazení
2P+PE
Varianta
studio bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA002017A1913
3 011,00 Kč
2CKA002017A1913
2CKA002017A1916
2 427,00 Kč
2CKA002017A1916

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4932
produktů
a 14 designových řad
232
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1081
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou