Dotykový panel ABB RoomTouch® 4", bílý, zapuštěný

Multifunkční dotykový 4" displej HD IPS
s rozlišením 480 × 480 px.
Ovládací prvek místnosti pro vizualizaci a ovládání funkcí v systému ABB-free@home® a KNX.
4 pracovní plochy (až 12 ovládacích prvků celkem).
Vestavěný teplotní snímač (i termostat), senzor přiblížení a senzor jasu, haptická odezva na dotek.
Vestavěný binární vstup (jen pro KNX) / vstup pro externí snímač
teploty (pro KNX i ABB-free@home; používá se snímač DP4-T-1 / PT1000).
Montáž: zapuštěná (do elektroinstalační krabice).
Připojení k linii ABB-free@home/KNX: násuvnými sběrnicovými svorkami.
Lze použít jako sběrnicový termostat, který má navíc svorku pro externí snímaní podlahové teploty.

Jmenovité sběrnicové napětí: 20 - 32 V DC
Pomocné napájení 20 - 32 V DC (SELV)
Odběr proudu: 100 mA
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v × š x h): 86 × 86 × 42 mm
Vestavná hloubka / pohledová hloubka: 32 mm / 11 mm
Pro montáž do výšky cca 150 cm.
Detailní informace o výrobku
zobrazit více
Kód produktu
2TMA310011W0001
Typové číslo
RT/U12.86.1-811
Varianta
bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA310011B0003
7 769,40 Kč
2TMA310011B0003
2TMA310011W0001
7 769,40 Kč
2TMA310011W0001

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4924
produktů
a 14 designových řad
236
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1082
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou