Předinstalační krabice, velikost 1/3 (135 mm)

Krabice před instalací tlačítkového tabla pod omítku, velikost 1/3.
Pro následné vsazení instalační krabice pod omítku velikosti 1/3.

Rozměry (v × š × h): 271 x 124 x 65 mm
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menší vestavnou hloubkou funkčních modulů.
zobrazit více
Kód produktu
2TMA130160B0019
Typové číslo
41383PB
Varianta
velikost 1/3 (135 mm)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA130160B0019
914,80 Kč
2TMA130160B0019

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6244
produktů
a 15 designových řad
242
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou