Snímač pohybu se selektivní čočkou Busch-Wächter® 180 UP Standard

Čtyřkanálový snímač pohybu s integrovanou sběrnicovou spojkou.
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Dosah: čelně 6 m, bočně 6 m. Úhel záběru 180°
Nastavení intenzity okolního osvětlení: 1 lx až 500 lx
Montážní výška: 1,1 m
Montážní poloha: svislá
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: -5 °C až 45 °C
Rozměry (v x š x h): 63 x 63 x 30 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006132A0379
Typové číslo
6122/10-84-500
Design
Future® linear, Solo®, Solo® carat, Busch-axcent®
Varianta
studio bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006132A0376
Na dotaz
2CKA006132A0376
2CKA006132A0378
Na dotaz
2CKA006132A0378
2CKA006132A0379
Na dotaz
2CKA006132A0379
2CKA006132A0380
Na dotaz
2CKA006132A0380
2CKA006132A0381
Na dotaz
2CKA006132A0381

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou