Přístroj osvětlení orientačního s LED, s infrapasivním snímačem pohybu

S kovovým upevňovacím třmenem.
Oblast zachycení: přibližně kužel s vrcholovým úhlem 90°, dosah cca 4 m
Zpoždění vypnutí: cca 1 min.
Prahové osvětlení: cca 10 lx
Barva světla: neutrální bílá (4 700 K)
Vestavná hloubka: 25 mm
Správná instalační poloha: připojovací svorky jsou na levé nebo na pravé straně (ve vodorovné rovině je citlivost detekce vyšší)
Pozn.: Tento přístroj nemá žádný elektrický výstup.
12 mA, 230V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
3299U-A52500

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
3299U-A52500
1 444,00 Kč
3299U-A52500

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou